Pomos

Los pomos transmiten la fuerza manual a ejes y barras, o se utilizan para abrir estantes o cubiertas deslizantes, por ejemplo.

Filtrar productos
Novedades
Material
Rosca (de - a) Rosca
Orificio (de - a) Orificio
Familia de productos

DIN 319 Pomos esféricos, plástico Material: KU - Plástico<br />Tipo: C - con orificio roscado, sin casquillo

DIN 319

Pomos esféricos, plástico
DIN 319 Pomos esféricos, plástico, rojos Material: KU - Plástico<br />Tipo: C - con orificio roscado, sin casquillo<br />Color: RT - rojo

DIN 319

Pomos esféricos, plástico, rojos
DIN 319 Pomos esféricos, acero, aluminio Material: AL - Aluminio<br />Tipo: C - con rosca

DIN 319

Pomos esféricos, acero, aluminio
GN 719.2 Pomos de maniobra, plástico Color: SW - negro, RAL 9005, brillante

GN 719.2

Pomos de maniobra, plástico
GN 517.1 Pictogramas de maniobra y control Código del símbolo: F1 - Elevar

GN 517.1

Pictogramas de maniobra y control
GN 519.2 Pomos cilíndricos, plástico Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate

GN 519.2

Pomos cilíndricos, plástico
GN 675.1 Pomos esféricos, con tapa de cubierta, plástico, casquillo roscado, Softline Color de la tapa de cubierta: DGR - gris, RAL 7035, acabado mate

GN 675.1

Pomos esféricos, con tapa de cubierta, plástico, casquillo roscado, Softline
GN 75.5 Pomos en forma de seta, acero inoxidable Tipo: D - con rosca interna<br />Acabado: MT - granallado mate

GN 75.5

Pomos en forma de seta, acero inoxidable
GN 75.6 Pomos en forma de seta, acero inoxidable, diseño higiénico Tipo: D - con rosca interna<br />Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - HNBR

NUEVO GN 75.6

Pomos en forma de seta, acero inoxidable, diseño higiénico
GN 676 Pomos moleteados, plástico, casquill latón Color: SG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

GN 676

Pomos moleteados, plástico, casquill latón
GN 676.1 Pomos, acero, pavonado Tipo: A - sin moleteado

GN 676.1

Pomos, acero, pavonado
GN 676.2 Pomos, acero, zincado Tipo: A - sin moleteado

GN 676.2

Pomos, acero, zincado
GN 676.5 Pomos, acero inoxidable Tipo: B - con moleteado

GN 676.5

Pomos, acero inoxidable