GN 422.1 Empuñaduras de estribo Aluminio

Empuñaduras de estribo GN 422.1: Aluminio
Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo GN 422.1 de fundición de aluminio son perfectas para una gran variedad de entornos, gracias a su diseño atemporal.

También están diseñadas como agarre complementario para las empuñaduras de estribo GN 422 con interruptor eléctrico.

Especificación

  • Aluminio, fundido a presiónAL
    con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 422.1 Empuñaduras de estribo, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1 ±0,2abdhl2t
1171133M 64412812
1481133M 64415912
1721133M 64418312

Estructura y precio

Material

l1
Acabado
SR
SW
Material

l1
Acabado
SR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,63
más IVA 1,64 €
bruto 10,27 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,27 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,130 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 422.1-AL-117-SWGN 422.1-AL-117-SRGN 422.1-AL-148-SWGN 422.1-AL-148-SRGN 422.1-AL-172-SWGN 422.1-AL-172-SR