GN 559 Empuñaduras de estribo Aluminio

Empuñaduras de estribo GN 559: Aluminio
Tipo: B - tipo abierto, montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Una característica especial de las empuñaduras de estribo GN 559 es la superficie de apoyo para el pulgar en la parte delantera del mango. También existe una versión de la empuñadura con extremo abierto que ofrece un acceso lateral.

Los orificios de fijación del tipo C se cubren con una tapa después de instalar la empuñadura. La tapa está incluida en el volumen de suministro.

Las empuñaduras de estribo GN 559 son conocidas por su gran estabilidad. Se fijan por medio de dos tornillos M8 para los que el tipo A ofrece dos distancias entre orificios alternativas (l2 o l3).

Especificación

Empuñadura
Aluminio
con revestimiento de plástico

  • negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR

** Tapa de cubierta** para tipo C
Plástico

  • negro para SW
  • gris claro para SR

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 559 Empuñaduras de estribo, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Atipo cerrado
Btipo abierto, montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Ctipo abierto, montaje por el lado del operario
Mostrar / ocultar columnas
l1a1a2a3b1b2d1d2h1h2h3h4h5l2l3 ±0,2l4l5l6l7t1
mín.
t2
mín.
t3
1623819402528M 88,35557363828128140822102012168

Estructura y precio

Longitud l1
Tipo



Acabado
SR
SW
Longitud l1
Tipo



Acabado
SR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,39
más IVA 1,78 €
bruto 11,17 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,51 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,242 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 559-162-A-SWGN 559-162-A-SRGN 559-162-B-SWGN 559-162-B-SRGN 559-162-C-SWGN 559-162-C-SR