Cómoda apertura de armarios, tapas y cajones con el asa en U
El asa en U en una pieza normalizada simple para accionar cajones, puertas, tapas u otros componentes móviles. Se caracteriza por su sencilla estructura y su fácil montaje.
Multitud de materiales
Cómoda apertura de armarios, tapas y cajones con el asa en U
El asa en U en una pieza normalizada simple para accionar cajones, puertas, tapas u otros componentes móviles. Se caracteriza por su sencilla estructura y su fácil montaje.
Multitud de materiales para el asa en U
Las asas en U están disponibles en los siguientes materiales:
- Acero
- Acero inoxidable
- Aluminio
- Plástico
- Zinc moldeado a presión
El asa en U de aluminio o de zinc moldeado a presión es resistente, y, no obstante, asequible.
Las asas en U de acero ofrecen la máxima capacidad de carga. En entornos con elevados requisitos higiénicos la mejor elección es el asa en U de acero inoxidable. Las asas en U de plástico son muy ligeras. También hay versiones de duroplástico con alta resistencia al calor.
Posibles formas de montaje del asa en U
Las asas en U de acero, plástico, aluminio o zinc moldeado a presión se pueden montar desde el lado de accionamiento o por la parte posterior.
Versiones especiales de las asas en U
Las asas en U, previo pedido del cliente, se pueden elaborar también en distintas versiones especiales. Los flexibles procedimientos de elaboración permiten multitud de variaciones de forma y color. De ese modo, también están disponibles las piezas normalizadas necesarias para casos especiales.