GN 725.2 Adaptadores para montar empuñaduras de estribo GN 725.1 en tubos y barras

Adaptadores  GN 725.2: para montar empuñaduras de estribo GN 725.1 en tubos y barras
Original design
code: ADT

Descripción del producto

El adaptador GN 725.2 permite instalar empuñaduras de estribo GN 725.1 en tubos y barras de entre 28,6 mm y 32 mm de diámetro.

Especificación

  • Plástico
    • reforzado con fibra de vidrio

    • resistente a temperaturas de hasta 130 °C

    • negro, mate


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 725.2 Adaptador, para montar empuñaduras de estribo GN 725.1 en tubos y barras Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Dimensión nominal

mín.

máx.
abd2h1h2h3l1l2spara empuñaduras de estribo
3028,632142351,511455,51,51,5GN 725.1-86
3028,632162561,513516,51,51,5GN 725.1-117

Estructura y precio

d1
a
b
d1
a
b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,74
más IVA 0,33 €
bruto 2,07 €
En stock
ELESA Code: 260051
Descripción: ADT-M.643-FM/100
Peso: 0,005 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
GN 725.2-30-14-23GN 725.2-30-16-25