GN 331 Asas tubulares Tubo aluminio, patas de la empuñadura zamac, con interruptor eléctrico

Acabado: EL - anodizado, color natural
Tipo: T1 - con 1 botón
N.º de identificación: 1 - sin parada de emergencia

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las asas tubulares GN 331 están disponibles con varias opciones de paradas y botones de emergencia. Se pueden utilizar para activar funciones individuales de control de una máquina, como el desbloqueo del cierre de seguridad de una puerta de una carcasa situado en el asa.

Las operaciones de conmutación posibles dependen de las opciones y se describen a continuación. Para los tipos T1 y T2, se suministra un conjunto de tapas para cada botón (de colores rojo, verde y azul).

El LED rojo o verde se enciende independientemente de si se ha pulsado el botón, y se puede utilizar para indicar el estado de un control, por ejemplo.

Especificación

Tubo
Aluminio, espesor de pared 1,5

  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • anodizado, color naturalELEL

Patas de la empuñadura
Zamac
con revestimiento de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturado


Tapa para n.º 1 de identificación (en lugar de parada de emergencia)
Plástico, gris claro


Temperatura de trabajo -25 °C a +55 °C


RoHS

Accesorio

Cables con acoplamiento de conexión GN 330 (12-pole, 5 or 10 meters long)

Ocultar dibujo técnico
GN 331 Asas tubulares, Aluminio, con interruptor eléctrico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

T0sin botón
T1con 1 botón
T2con 2 botones

N.º de identificación

1sin parada de emergencia
2con parada de emergencia
Mostrar / ocultar columnas
Longitud l ±0,25db1b2h1h2t
mín.
200M 82717516815
300M 82717516815

Estructura y precio

Longitud l
Acabado
EL
SW
Tipo



N.º de identificación


Longitud l
Acabado
EL
SW
Tipo



N.º de identificación


Características de las versiones estándar

Las asas tubulares llevan el distintivo CE, conforme a la Directiva de baja tensión 2014/35/UE.

Parada de emergencia

2 canales, disyuntor

81068342-ca37-4669-a7b7-3f0f8376c98d

1.er botón con 2 LED

Contacto inversor

17f71fa9-15df-40ca-994e-32f87a9af0e0

1.er botón con 2 LED

LED, rojo y verde

46962314-65bb-41e4-b09d-59535d0c76f3

2.º botón

Accionador

99c070c6-3222-426a-8f0b-22e9bacd1b39

Terminación del contacto, configuración de pines

Enchufe M12x1, 12 polos

9ccd9d02-ee7d-410e-a50c-d415e86fd58c

Tensión de conmutación/corriente de conmutación

máx. 24 V CD/máx. 0,5 A

máx. 30 V CA/máx. 1,5 A

24 V CC ±15 %/10 mA

Tipo de protección

N.º de identificación 1: IP 67 (atornillado)
N.º de identificación 2: IP 54

Color del botón

para cada botón se incluye un juego de tapas en estos colores: rojo, verde y azul

Variaciones adicionales como aplicación especial

Parada de emergencia

1 canal

34bafafc-ac74-4a6b-ac35-44ab0ad519a5

Número de botones > 2

Botón opcional con

Accionador

99c070c6-3222-426a-8f0b-22e9bacd1b39

Número de botones > 2

Botón opcional con

Disyuntor

56d47128-8855-4a26-943e-e7059d710d2c

Número de botones > 2

Botón opcional con

Contacto inversor

17f71fa9-15df-40ca-994e-32f87a9af0e0

Botón con área de etiquetado

b1b1edcd-060e-4f0d-9bee-f3675950ff1a

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
292,56
más IVA 55,59 €
bruto 348,15 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,43 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,449 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85365080
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
GN 331-200-SW-T0-2GN 331-200-EL-T0-2GN 331-200-SW-T1-1GN 331-200-EL-T1-1GN 331-200-SW-T1-2GN 331-200-EL-T1-2GN 331-200-SW-T2-1GN 331-200-EL-T2-1GN 331-200-SW-T2-2GN 331-200-EL-T2-2GN 331-300-SW-T0-2GN 331-300-EL-T0-2GN 331-300-SW-T1-1GN 331-300-EL-T1-1GN 331-300-SW-T1-2GN 331-300-EL-T1-2GN 331-300-SW-T2-1GN 331-300-EL-T2-1GN 331-300-SW-T2-2GN 331-300-EL-T2-2