GN 330 Cables con acoplamiento de conexión

Cables con acoplamiento de conexión GN 330:
Tipo: G - Conector, recto

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los cables con acoplamiento de conexión GN 330 se utilizan junto con componentes estándar que incorporan un interruptor eléctrico.

Especificación

  • Pieza de agarre (carcasa)
    Plástico
    Poliuretano-elastómero TPU

  • Cable (cubierta exterior)
    Poliuretano PUR
    negro

  • Resistencia a la temperatura: -40 °C ... +90 °C

  • Resistencia al aislamiento: > 108 Ω

  • Grado de contaminación: 3 / 2
    conforme a la norma EN 60 664-1

  • Clase de protección: IP67
    (atornillado)
    conforme a la norma EN 60 529

  • Tuerca de conexión M8x1 / M12x1
    Latón, niquelado

RoHS

Bajo pedido

otras longitudes de cable l

Ocultar dibujo técnico
GN 330 Cables con acoplamiento de conexión Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

GConector, recto
WConector, en ángulo de 90°
Mostrar / ocultar columnas
ConectorNúmero de contactos (polos)
Tipo G

Tipo G
Tipo W
l1
en metros (longitud del cable)
d2l2l3l4
M 8 x 134--259,635--
M 12 x 145812510154231,526,5

Estructura y precio

Conector
Número de contactos (tipo G)
Número de contactos (tipo G/W)
Tipo


Longitud del cable l1 (en metros)
Conector
Número de contactos (tipo G)
Número de contactos (tipo G/W)
Tipo


Longitud del cable l1 (en metros)

Propiedades del cable

Cable con
acoplamiento de
conector (casquillo)

d1
Diá-
metro
exte-
rior

Sección transversal

Tensión de
trabajo

según IEC 60 664-1

Capacidad
nominal de carga

según IEC 60512-3

Asignación de contactos

3 polos
(3 hilos)
con M8x1

4

3 x 0,25 mm2

máx. 60 V

4 A

435d7241-720e-4ca7-9f67-afbf2280426c

4 polos
(4 hilos)
con M8x1

4,3

4 x 0,25 mm2

máx. 60 V

4 A

13cb7816-19f3-4c73-b4b2-28076c77e448

4 polos
(4 hilos)
con M12x1

5

4 x 0,34 mm2

máx. 250 V

4 A

24f307d1-3234-481e-8be8-5d7a69afcf9e

5 polos
(5 hilos)
con M12x1

5

5 x 0,34 mm2

máx. 60 V

4 A

e01bb6cf-de48-4cb5-89be-ea82f994fd6a

8 polos
(8 hilos)
con M12x1

6

8 x 0,25 mm2

máx. 30 V

2 A

e20576e5-7ec0-467d-86a2-448ee6ee3eec

12 polos
(12 hilos)
con M12x1

6

12 x 0,14 mm2

máx. 30 V

1,5 A

765affee-70f5-4c5f-9671-33209b394593

Otras propiedades del cable

Este cable adaptable, adecuado para cadenas portacables, cuenta con un recubrimiento exterior hecho de PUR y un aislamiento del núcleo hecho de polipropileno. Está exento de PVC, silicona y halógenos. Hay disponibles certificaciones UL y CSA.

982e2c64-5598-4975-bcc3-8d8b4897ee29 cd540f97-85f9-498a-b092-ea9b9495879a

El cable también es resistente a aceites, productos químicos, hidrólisis, microorganismos y chispas de soldadura, así como ignífugo según IEC 60332-2-2, lo que lo convierte en una elección perfecta para diversas aplicaciones.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,34
más IVA 2,15 €
bruto 13,49 €
En stock
Peso: 0,017 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85444290
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
GN 330-M8x1-3-G-2GN 330-M8x1-4-G-2GN 330-M8x1-3-G-5GN 330-M8x1-4-G-5GN 330-M12x1-4-G-5GN 330-M12x1-4-G-10GN 330-M12x1-5-G-5GN 330-M12x1-5-G-10GN 330-M12x1-8-G-5GN 330-M12x1-8-W-5GN 330-M12x1-8-G-10GN 330-M12x1-8-W-10GN 330-M12x1-12-G-5GN 330-M12x1-12-W-5GN 330-M12x1-12-G-10GN 330-M12x1-12-W-10