GN 730 Tiradores de regleta Aluminio

Acabado: BL - natural, tamboreado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Un campo de aplicación típico es en puertas protectoras con bisagras de maquinaria e instalaciones.

Especificación

Aluminio

  • con revestimiento de plástico
    • negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR
  • anodizado, color naturalELEL
  • natural, tamboreadoBLBL

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 730 Tiradores de regleta, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1 ±0,25dab1b2h1h2l2 ±0,2t
mín.
110M 6109,5333224909
125M 6109,53332241059
140M 6109,53332241209

Estructura y precio

Longitud l1
Acabado
BL
EL
SR
SW
Longitud l1
Acabado
BL
EL
SR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,55
más IVA 0,86 €
bruto 5,41 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,29 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,096 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 730-110-SWGN 730-110-SRGN 730-110-ELGN 730-110-BLGN 730-125-SWGN 730-125-SRGN 730-125-ELGN 730-125-BLGN 730-140-SWGN 730-140-SRGN 730-140-ELGN 730-140-BL