Volantes de chapa

Sheet metal handwheels are robust and unaffected by shocks and knocks.
Sheet metal handwheels are frequently used on shut-off valves and fittings.
The handwheels are made of sheet metal, sheet steel or stainless steel sheet and can be ordered in various colors.

Filtrar productos
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Orificio (de - a) Orificio
Orificio cuadrado (de - a) Orificio cuadrado

GN 228 Volantes de chapa de acero Material: ST - Acero<br />Bohrungskennzeichnung: V - con cuadrado<br />Tipo: A - sin manilla

GN 228

Volantes de chapa de acero
GN 228 Volantes, de chapa de acero inoxidable Material: A4 - Acero inoxidable<br />Bohrungskennzeichnung: B - sin chavetero<br />Tipo: D - con manilla giratoria

GN 228

Volantes, de chapa de acero inoxidable
GN 227.6 Volantes de chapa de acero, para válvulas Acabado: RT - rojo, RAL 3000, acabado mate

GN 227.6

Volantes de chapa de acero, para válvulas