GN 300.4 Palancas de apriete ajustables Zamac, con fuerza de apriete aumentada

Foto

GN 300.4 Palancas de apriete ajustables con fuerza de apriete aumentada, casquillo de acero Color: SZ - negro, RAL 9005, acabado satinado
Color: SZ - negro, RAL 9005, acabado satinado
GN 300.4 Palancas de apriete ajustables con fuerza de apriete aumentada, casquillo de acero Color: SZ - negro, RAL 9005, acabado satinado GN 300.4 Palancas de apriete ajustables con fuerza de apriete aumentada, casquillo de acero Color: CR - cromado GN 300.4 Palancas de apriete ajustables con fuerza de apriete aumentada, casquillo de acero Color: OS - naranja, RAL 2004, acabado texturado GN 300.4 Palancas de apriete ajustables con fuerza de apriete aumentada, casquillo de acero Color: RS - rojo, RAL 3000, acabado texturado GN 300.4 Palancas de apriete ajustables con fuerza de apriete aumentada, casquillo de acero Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado GN 300.4 Palancas de apriete ajustables con fuerza de apriete aumentada, casquillo de acero Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado

Descripción del producto

Información

Las palancas de apriete ajustables GN 300.4 se fabrican con una superficie de apriete conectada al casquillo roscado de la palanca a través de un cojinete de bolas (cojinete de bolas axial).
Esto ofrece las siguientes ventajas:

  • Fuerza de apriete duplicada gracias a una fricción muy reducida.
  • No hay movimiento en la zona de contacto entre la palanca de apriete ajustable y el componente, lo que reduce en gran medida la formación de marcas en la zona de apriete.
  • Además, con el incremento de la carga previa se ha reducido el factor de plastodeformación.

Especificación

Empuñadura
Zamac


Con revestimiento de plástico

  • Negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • negro, RAL 9005, acabado satinadoSZSZ
  • naranja, RAL 2004, acabado texturadoOSOS
  • rojo, RAL 3000, acabado texturadoRSRS
  • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR

cromadoCRCR


Casquillo
Acero
nitrurado, pavonado


Tornillo de retención
Acero, pavonado


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 300.4 Palancas de apriete ajustables con fuerza de apriete aumentada, casquillo de acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1d1d3d4h1h3h4
Carrera
t
mín.
63M 62417,534,548,5412,5
78M 8252139,558,5414
92M 10302446,568,5418
108M 12353056,582526,5

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Color
CR
OS
RS
SR
SW
SZ

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
18,42
más IVA 3,50 €
bruto 21,92 €
En stock
Peso: 0,094 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD
Guardar como favorito

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

Estos productos también podrían interesarle…

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.