Palancas de apriete ajustables, palancas tensoras

Las palancas de apriete ajustables y las palancas tensoras son ideales cuando el rango de sujeción está limitado o se necesita una posición de sujeción determinada. Los insertos roscados van acopladas a la manilla, pero pueden desacoplarse. Al levantar la palanca de apriete ajustable, esta se

desacopla y se puede girar en cualquier dirección a fin de alcanzar la nueva posición ideal. El acoplamiento se logra al soltar la manilla.

Filtrar productos
Novedades
Material
Longitud (palanca) (de - a) Longitud (palanca)
Rosca (de - a) Rosca
Orificio (de - a) Orificio
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Familia de productos

GN 300 Palancas de apriete ajustables, Zamac, casquillo de acero pavonado Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 300

Palancas de apriete ajustables, Zamac, casquillo de acero pavonado
GN 300 Palancas de apriete ajustables, Zamac, con espárrago roscado de acero pavonado Color: RS - rojo, RAL 3000, acabado texturado

GN 300

Palancas de apriete ajustables, Zamac, con espárrago roscado de acero pavonado
GN 300.2 Palancas de apriete ajustables, Zamac, casquillo de acero, zincado Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 300.2

Palancas de apriete ajustables, Zamac, casquillo de acero, zincado
GN 300.2 Palancas de apriete ajustables, Zamac, con espárrago roscado de acero zincado Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 300.2

Palancas de apriete ajustables, Zamac, con espárrago roscado de acero zincado
GN 306 Palancas de apriete ajustables con espárragos roscados de punta especial Color: RS - rojo, RAL 3000, acabado texturado<br />Tipo: KD - Punta esférica con base de apriete

GN 306

Palancas de apriete ajustables con espárragos roscados de punta especial
GN 300.1 Palancas de apriete ajustables, Zamac, casquillo de acero inoxidable Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 300.1

Palancas de apriete ajustables, Zamac, casquillo de acero inoxidable
GN 300.1 Palancas de apriete ajustables, Zamac, espárrago roscado de acero inoxidable Color: RS - rojo, RAL 3000, acabado texturado

GN 300.1

Palancas de apriete ajustables, Zamac, espárrago roscado de acero inoxidable
GN 300.4 Palancas de apriete ajustables, zamac, inserto acero, con rosca interna, con fuerza de apriete aumentada Color: SZ - negro, RAL 9005, acabado satinado

GN 300.4

Palancas de apriete ajustables, zamac, inserto acero, con rosca interna, con fuerza de apriete aumentada
GN 300.4 Palancas de apriete ajustables, zamac, inserto acero, con rosca macho, con fuerza de apriete aumentada Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 300.4

Palancas de apriete ajustables, zamac, inserto acero, con rosca macho, con fuerza de apriete aumentada
GN 302 Palancas de apriete ajustables planas, Zamac, casquillo de acero Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 302

Palancas de apriete ajustables planas, Zamac, casquillo de acero
GN 602 Palancas de apriete ajustables, Zamac, casquillo de acero Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 602

Palancas de apriete ajustables, Zamac, casquillo de acero
GN 602 Palancas de apriete ajustables, Zamac, espárrago roscado de acero Color: RS - rojo, RAL 3000, acabado texturado

GN 602

Palancas de apriete ajustables, Zamac, espárrago roscado de acero
GN 602.1 Palancas de apriete ajustables, Zamac, casquillo de acero inoxidable Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 602.1

Palancas de apriete ajustables, Zamac, casquillo de acero inoxidable
GN 603 Palancas de apriete ajustables, plástico, casquillo de latón Pulsador de desbloqueo de color: DSG - gris oscuro, RAL 7021, brillante

GN 603

Palancas de apriete ajustables, plástico, casquillo de latón
GN 603 Palancas de apriete ajustables, plástico, espárrago roscado de acero Pulsador de desbloqueo de color: DSG - gris oscuro, RAL 7021, brillante

GN 603

Palancas de apriete ajustables, plástico, espárrago roscado de acero
GN 603.1 Palancas de apriete ajustables, plástico, casquillo de acero inoxidable Pulsador de desbloqueo de color: DOR - naranja, RAL 2004, brillante

GN 603.1

Palancas de apriete ajustables, plástico, casquillo de acero inoxidable
GN 603.1 Palancas de apriete ajustables, con pulsador de desbloqueo, plástico, espárrago roscado de acero inoxidable Pulsador de desbloqueo de color: DSG - gris oscuro, RAL 7021, brillante

GN 603.1

Palancas de apriete ajustables, con pulsador de desbloqueo, plástico, espárrago roscado de acero inoxidable
GN 600 Palancas de apriete ajustables planas con pulsador de desbloqueo, plástico, casquillo de latón Pulsador de desbloqueo de color: DOR - naranja, RAL 2004, brillante

GN 600

Palancas de apriete ajustables planas con pulsador de desbloqueo, plástico, casquillo de latón
GN 600 Palancas de apriete ajustables planas, con pulsador de desbloqueo, plástico, espárrago roscado de acero Pulsador de desbloqueo de color: DSG - gris oscuro, RAL 7021, brillante

GN 600

Palancas de apriete ajustables planas, con pulsador de desbloqueo, plástico, espárrago roscado de acero