Descripción del producto
Las palancas de apriete ajustables GN 300 son ideales cuando el rango de sujeción está limitado o se necesita una posición de sujeción determinada. El inserto central se conecta a la palanca mediante dientes que pueden desacoplarse fácilmente.
Al levantar la empuñadura, se desacoplan los dientes y se puede girar la palanca a la posición de apriete ideal. Al soltar la palanca, los dientes se vuelven a acoplar de manera automática.
Especificación
Empuñadura
Zamac
Con revestimiento de plástico
- Negro, RAL 9005, acabado texturadoSW
- negro, RAL 9005, acabado satinadoSZ
- naranja, RAL 2004, acabado texturadoOS
- rojo, RAL 3000, acabado texturadoRS
- plateado, RAL 9006, acabado texturadoSR
cromadoCR
sin revestimientoRH
mecanizado por vibroabrasión
Casquillo y tornillo de retención
Acero, pavonado
RoHS
Bajo pedido
With inch threads