GN 99.2 Palancas de apriete ajustables PRESIONAR para desengranar

Palancas de apriete ajustables GN 99.2: PRESIONAR para desengranar
Tipo: N - Palanca angular

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las palancas de apriete ajustables GN 99.2 se caracterizan por sus pequeñas dimensiones.

Se emplean en aplicaciones que tienen un rango de sujeción limitado o que requieren una posición de sujeción determinada. El orificio dentado en el cubo esférico está provisto de un inserto roscado que engrana en el cubo con sus propios dientes.

Al presionar hacia abajo la palanca de apriete, los dientes se desenganchan y liberan la palanca para volverla a colocar en la posición más conveniente. Al soltar la palanca, los dientes se vuelven a engranar de manera automática.

Si no se puede realizar un giro de 360°, el inserto se puede atornillar más (después de desengranar la palanca) por medio del tornillo moleteado ranurado.

Especificación

Acero
pavonado


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 99.2 Palancas de bola ajustables, con inserto roscado, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

MPalanca recta
NPalanca angular
Mostrar / ocultar columnas
d1d3d4h1h2h3l2l3t
mín.
10M 6M 813,52025839,5636012
13M 8M 10162529849,5807615
16M 10M 12192833,510,560,51009518

Estructura y precio

Diámetro d1
Rosca de unión d2
Tipo


Especificaciones

Diámetro d1
Rosca de unión d2
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
12,12
más IVA 2,30 €
bruto 14,42 €
En stock
Peso: 0,061 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059