DIN 6304 Tornillos de muletilla con barra fija

Tornillos de muletilla DIN 6304: con barra fija
Tipo: E - sin base de apriete

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

El vástago de presión de estos tornillos DIN 6304 está diseñado para utilizarse con o sin base de apriete para sujetar.

El anillo de retención es un método rápido y sencillo de conectar la base de apriete al tornillo de muletilla.

En lugar de DIN 6311, se puede utilizar una base de apriete GN 6311.1. En ese caso, el tornillo de muletilla y la base de apriete deberán pedirse por separado.

Especificación

Acero
Clase de resistencia a la tracción 5.8

  • pavonado
  • Vástago de presión templado

RoHS

Accesorio

Bases de apriete GN 6311.1

Ocultar dibujo técnico
DIN 6304 Tornillos de muletilla, con barra fija Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Esin base de apriete
Fcon base de apriete DIN 6311
Mostrar / ocultar columnas
d1l1d2d3d4 h11l2l3l4l5z ≈
M 64050-1254,51050102,25,4
M 85060-146612601536,8
M 106070-18881480203,68,2
M 127080-2010818100204,58,6
M 16759011024121220120205,310,6
M 207590110301615,528140205,612,4

Estructura y precio

Rosca de unión d1
Longitud del perno l1
Tipo


Rosca de unión d1
Longitud del perno l1
Tipo


Indicación de montaje (Tipo F)

La base de apriete debe mantenerse en un ángulo que permita que el anillo de retención caiga al fondo de su alojamiento con el lado hendido hacia abajo. Se sitúa así la punta de apriete respecto al lado hendido del anillo de retención en el ángulo más bajo posible y se presiona a tope.

Dibujo GN 6311

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,44
más IVA 1,22 €
bruto 7,66 €
En stock
Peso: 0,022 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181595