GN 6336.2 Pomos en estrella Tecnopolímero, con casquillo de acero saliente

Pomos en estrella GN 6336.2: Tecnopolímero, con casquillo de acero saliente

Descripción del producto

Los pomos en estrella GN 6336.2 con casquillo tienen importantes ventajas:

La superficie de apoyo del casquillo queda exactamente perpendicular al orificio, estando fabricado completamente de acero en todo su diámetro. El casquillo de acero saliente permite una unión perfecta con pasadores cruzados.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado
  • negro, acabado mate

Casquillo
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 6336.2 Pomos en estrella, tecnopolímero, con casquillo de acero saliente Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ orificio ciego roscado
Ccon orificio ciego liso H7
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Tipo E
d3 H7
Tipo C
d4h1h2h3t
mín.
25M 5---1016869,5
32M 6-B 6-1220108,512
40M 6M 8B 6B 81426131014
50M 8M 10B 8B 101832171018
63M 10M 12B 10B 122040211422
80M 12M 16B 16-2552271530

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Diámetro del orificio d3
Tipo


Especificaciones

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Diámetro del orificio d3
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,22
más IVA 0,23 €
bruto 1,45 €
En stock
Peso: 0,009 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181692