GN 903 Tornillos de apriete Acero, con base de apriete orientable de plástico

Tornillos de apriete GN 903: Acero, con base de apriete orientable de plástico

Descripción del producto

Gracias al extremo esférico del pasador roscado, este se puede introducir y extraer fácilmente de la base de apriete.

Las dos tuercas hexagonales están incluidas.

Especificación

Tornillo
AceroST
Clase de resistencia a la tracción 5.8
pavonado


Tuercas hexagonales ISO 4032
Acero
Zincado, pasivado azul


Base de apriete
Plástico (POM poliacetal)

  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • negro mate

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 903 Tornillos de apriete, acero, con base de apriete orientable de plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1l2l3mA/F
15M 6263646-7,63,65,23
15M 8203545587,62,56,84
18M 8203545589,24,26,84
18M 10344457749,23,48,45
21M 8203545581056,84
21M 1034445774104,38,45
21M 1234577494103,410,86
25M 82035455810,55,56,84
25M 103444577410,54,68,45
25M 123457749410,53,610,86
32M 8203545581166,84
32M 10344457741158,45
32M 1234577494114,210,86
40M 8203545581386,84
40M 10344457741378,45
40M 1234577494136,210,86

Estructura y precio

Diámetro d1
Diámetro de la rosca d2
Longitud l1
Material

Especificaciones

Diámetro d1
Diámetro de la rosca d2
Longitud l1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,19
más IVA 0,23 €
bruto 1,42 €
En stock
Peso: 0,006 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181595