GN 802 Tornillos de apriete Acero, con base de apriete orientable

Tornillos de apriete GN 802: Acero, con base de apriete orientable

Descripción del producto

Por medio del anillo de retención de la base de apriete se crea una unión sencilla y basculante entre el tornillo y la base.

Las dos tuercas hexagonales están incluidas.

Especificación

Pasadores roscados DIN 6332
Acero

  • Vástago de presión templado (tipo SK)
  • pavonado

Bases de apriete DIN 6311
Acero
cementados


Tuercas hexagonales ISO 4032 / DIN 934
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 802 Tornillos de apriete con base de apriete orientable de acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1Longitud ld2ehm
M 5*37---14-104,7
M 6324252-122,275,2
M 83848638316396,8
M 1044546484203,6118,4
M 12556585105254,51310,8
Tornillo de apriete M5: el vástago y la base de apriete no están templados y no son extraíbles.

Estructura y precio

Diámetro de la rosca d1
Longitud l
Diámetro de la rosca d1
Longitud l

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,79
más IVA 0,53 €
bruto 3,32 €
En stock
Peso: 0,015 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181595