GN 863 Cepos de palanca Acero, neumáticos, para servicio pesado

Cepos de palanca GN 863: Acero, neumáticos, para servicio pesado

Descripción del producto

Los cepos de palanca GN 863 se han construido de manera que sean fáciles de desmontar. Los pernos de cojinete se fijan axialmente con anillos de retención. Esto permite modificar el brazo de sujeción una vez desmontado, para adaptarlo a cualquier aplicación en particular.

Para asegurar una larga vida útil de los componentes mecánicos y del cilindro neumático, la presión de trabajo no debe ser superior a 6 bar. Además, se debe montar una unidad de control de la lubricación en la línea de aire.

Los cepos de palanca GN 863 están disponibles en versión M (pistón magnético). Junto con un interruptor de proximidad GN 896.3 se detecta la posición final y la señal generada puede usarse en sistemas de control secuencial.

Especificación

  • Cuerpo
    Fundición de acero
    lacado en negro

  • Otras piezas
    Acero St 60
    Zincado, pasivado azul


  • Pernos de cojinete
    cementados

  • Cilindro neumático de doble acción
    presión máxima: 6 bar

  • Todas las piezas móviles
    lubricadas con grasa especial

  • Manguito de la manilla de plástico moldeado macizo
    rojo, resistente a aceites

RoHS

Accesorio

Sensor GN 3380

Ocultar dibujo técnico
GN 863 Cepos de palanca neumáticos, acero, para servicio pesado, con pistón magnético Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

EPVBrazo de sujeción macizo, con abrazadera para soldar

N.º de identificación

MPistón magnético
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza
de retención
FS en N
Fuerza de sujeción
a 6 bar ≈ N
b1b2b3b4d1d2Ø interior manguera de conexiónh1
100010000325010290802010,5G 1/48355
2000200005600112100902012,5G 3/810425
Mostrar / ocultar columnas
TamañoTamañoh2h3l1l2m1m2m3m4rs
10001000132,525217,5805012,550-14413
2000200016135246,51005412,55845168,514

Estructura y precio

Tamaño
Tipo

N.º de identificación

Tamaño
Tipo

N.º de identificación

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
788,62
más IVA 149,84 €
bruto 938,46 €
En stock
Peso: 5,800 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 863-1000-EPV-MGN 863-2000-EPV-M