Sujeción segura y automática con un cepo de accionamiento neumático

Los cepos accionados neumáticamente permiten la automatización del accionamiento manual de la sujeción de los cepos de palanca normales, posibilitando nuevas aplicaciones. Se accionan mediante aire comprimido y se pueden usar para sujetar piezas de forma segura remotamente pulsando un botón. Si

falla la presión, el cepo accionado neumáticamente se mantiene cerrado.

Ventajas de los cepos accionados neumáticamente

Los cepos accionados neumáticamente ofrecen las siguientes ventajas:

Selección de Ganter de cepos accionados neumáticamente

Ganter ofrece una amplia selección de cepos accionados neumáticamente, cepos neumáticos y cepos giratorios. Se distinguen básicamente en cuanto al principio de sujeción, el tamaño, la facilidad de uso y la fuerza de sujeción.

Filtrar productos
Material
Tipo
Versión

GN 860 Cepos de palanca, acero, neumáticos Tipo: AP - Brazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas

NUEVO GN 860

Cepos de palanca, acero, neumáticos
GN 864 Cepos neumáticos, neumático Acabado: NC - niquelado químicamente

GN 864

Cepos neumáticos, neumático
GN 868 Soportes para mordazas Tipo: R - Mordazas perpendiculares al brazo de sujeción<br />Acabado: NC - niquelado químicamente

GN 868

Soportes para mordazas
GN 875 Cepos giratorios, neumáticos, versión de bloque Tipo: A - Brazo de sujeción con orificio alargado y dos arandelas embridadas

NUEVO GN 875

Cepos giratorios, neumáticos, versión de bloque
GN 876 Cepos giratorios, neumáticos, con rosca de conexión Tipo: AC - Brazo de sujeción con orificio alargado, con dos arandelas embridadas y tornillo de apriete GN 708.1

GN 876

Cepos giratorios, neumáticos, con rosca de conexión