GN 863 Sauterelles Acier, pneumatiques, à usage intensif

Sauterelles GN 863: Acier, pneumatiques, à usage intensif

Description du produit

Les sauterelles GN 863 ont été conçues de manière à les démonter en toute facilité. Les goupilles de roulement sont fixées axialement à l'aide de circlips. Cela permet de modifier le bras de serrage une fois démonté, afin de l'adapter à toute application spécifique.

Pour assurer une durée de vie prolongée des pièces mécaniques et des vérins hydrauliques, la pression de fonctionnement ne doit pas dépasser 6 bars. En outre, une unité de commande de lubrification doit être montée dans la conduite d'alimentation en air.

Les sauterelles GN 863 sont également disponibles en version M (piston magnétique). En combinaison avec un détecteur de proximité GN 896.3, la position finale est repérée et le signal généré peut être utilisé dans des systèmes de contrôle de séquences.

Spécifications

  • Socle
    Acier moulé
    laqué noir

  • Autres pièces
    Acier St 60
    zingué, passivé bleu


  • Goupilles de roulement
    cémentée

  • Vérin pneumatique à double action
    pression max. 6 bars

  • Toutes les pièces mobiles
    sont lubrifiées avec une graisse spéciale

  • Douille de poignée en plastique plein moulé
    rouge, résistant aux huiles

RoHS

Accessoire

Capteur GN 3380

Masquer schéma technique
GN 863 Sauterelles, acier, pneumatiques, à usage intensif, avec piston magnétique schéma

Options d'article/Tableau

Type

EPVBras de serrage solide, avec fermoir pour soudage

Codage

MPiston magnétique
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité
de retenue
FS en N
Force du piston
à 6 bars ≈ N
b1b2b3b4d1d2Ø intérieur tube de raccordementh1
100010000325010290802010,5G 1/48355
2000200005600112100902012,5G 3/810425
Afficher/Masquer colonnes
TailleTailleh2h3l1l2m1m2m3m4rs
10001000132,525217,5805012,550-14413
2000200016135246,51005412,55845168,514

Configuration et prix

Taille
Type

Codage

Taille
Type

Codage

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
788,62
plus TVA 149,84 €
brute 938,46 €
En stock
Poids: 5,800 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82057000
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
GN 863-1000-EPV-MGN 863-2000-EPV-M