GN 893.3 Interruptor de proximidad Plástico, para cepos neumáticos tamaño 40, sensor inductivo

Interruptor de proximidad GN 893.3: Plástico, para cepos neumáticos tamaño 40, sensor inductivo

Descripción del producto

Con los interruptores de proximidad GN 893.3, los cepos neumáticos pueden inducir señales de control. Generalmente sirven para consultar las posiciones finales. Los LED indican los estados de funcionamiento y conmutación.

Los interruptores de proximidad se pueden roscar directamente a los cepos neumáticos. El contacto puede estar en cualquiera de los lados.

Se incluyen una placa intermedia de plástico y dos tornillos allen M4.

Especificación

  • Carcasa
    Plástico

  • Tornillos allen DIN 912
    Acero, pavonado

  • Rango de tensión: de 10 a 30 VCC

  • Corriente de conmutación: de 0 a 100 mA

  • Caída de tensión: ≤ 2 V

  • Intervalo de temperatura: de 0 °C a 50 °C

  • Clase de protección: IP 65

  • Indicadores LED:
    • verde: tensión de trabajo
    • rojo: estado de conmutación cerrado
    • amarillo: estado de conmutación abierto

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 893.3 Interruptor de proximidad para cepos neumáticos tamaño 40, sensor inductivo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Cepos neumáticosTipo de interruptor
de proximidad
bd
Conector
de 4 polos
l1 -0,2l2l3
864-40-BLGN 893.316M 12 x 1734810
865-40-BIGN 893.316M 12 x 1734810
866-40-BCGN 893.316M 12 x 1734810

Estructura y precio

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
161,13
más IVA 30,61 €
bruto 191,74 €
En stock
Peso: 0,040 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85365019
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
GN 893.3