JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Debido a coincidencia con una página web, el enlace que ha solicitado ya no está vigente. Usted ha sido redirigido de forma automática al nuevo enlace.

GN 251.2 Tornillos de tope Acero, con interruptor final de carrera

Foto

GN 251.2 Tornillos de tope, acero, con interruptor final de carrera Tipo: S - Normalmente abierto
Tipo: S - Normalmente abierto
GN 251.2 Tornillos de tope, acero, con interruptor final de carrera Tipo: S - Normalmente abierto GN 251.2 Tornillos de tope, acero, con interruptor final de carrera Tipo: O - Normalmente cerrado

Descripción del producto

Información

Los tornillos de tope GN 251.2 se suministran con cabeza redonda de acero templado, que actúa como tope fijo.

Las dos tuercas hexagonales a modo de contratuercas permiten un posicionamiento preciso.

Cuando la pieza entra en contacto con la cabeza del tornillo, se transmite una señal eléctrica por medio del interruptor final de carrera.

Por medio del tornillo moleteado, el interruptor final de carrera se puede colocar o quitar sin tener que aflojar el tornillo de tope.

Todos los tornillos de tope van acompañados de instrucciones de uso que contienen más información técnica importante.

Especificación

  • Perno
    Acero
    • Clase de resistencia a la tracción 5.8
    • Cabeza hexagonal templada hasta HRC 45
    • niquelado

  • Tuercas hexagonales de acero
    • niquelado

  • Interruptor final de carrera
    • Tensión: 5 ... 24 V CC
    • Corriente de conmutación recomendada: 5 ... 10 mA
    • Corriente de conmutación: 20 mA CC máx.
    • Vida útil: 3 millones de maniobras
    • Intervalo de temperatura:
      -10 °C ... +80 °C
    • Fuerza de accionamiento: ≈1 N

  • Cable de alimentación:
    • Ø 3, bifásico, ≈ 2 metros de longitud
    • carga de tracción máxima 30 N
    • gris (tipo S)
    • negro (tipo O)

  • Clase de protección IP 40

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 251.2 Tornillos de tope, acero, con interruptor final de carrera Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SNormalmente abierto
ONormalmente cerrado
Mostrar / ocultar columnas
dl1ekl2
máx.
l3s
M 62111,5433,610
M 8251574513
M 102519,674617

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Rosca d
Longitud de rosca l1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
87,17
más IVA 16,56 €
bruto 103,73 €
En stock
Peso: 0,044 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 251.2-M6-21-SGN 251.2-M6-21-OGN 251.2-M8-25-SGN 251.2-M8-25-OGN 251.2-M10-25-SGN 251.2-M10-25-O