Casquillo de taladrado, casquillo guía

Los casquillos de taladrado, también llamados casquillos guía, tienen diversas aplicaciones en ingeniería mecánica y construcción de plantillas.

Los componentes normalizados están diseñados conforme a las estrictas tolerancias de forma y orientación DIN, además de con una elevada calidad superficial.

Ventajas de los casquillos de taladrado

Además del fin original de guiar brocas, los casquillos de taladrado permiten una amplia variedad de tareas de posicionamiento gracias a su diseño. A menudo se logra junto con pasadores guía, como el GN 771.1, o posicionadores.

Diseño de los casquillo de taladrado

Los casquillos de taladrado con perforación cilíndrica están disponibles habitualmente en dos diseños:

Además, la selección de Ganter tiene diseños con perforación cónica GN 172.1 y GN 179.1, que se combinan particularmente bien con los posicionadores de muelle cónicos GN 817.5. Todos los casquillos de taladrado y los casquillos guía están hechos de acero endurecido.

Filtrar productos
Novedades
Material
Rosca (de - a) Rosca
Orificio (de - a) Orificio
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Versión

GN 409.1

Elementos de posicionamiento con rosca macho

GN 409.2

Elementos de posicionamiento con rosca hembra

NUEVO GN 6220

Separadores, acero

GN 6226

Separadores, acero inoxidable, diseño higiénico

GN 251

Tornillos de tope

GN 709.1

Bases de apriete oscilantes, con vástago roscado, acero

GN 709.3

Bases de apriete oscilantes, ajustables, acero

GN 709.6

Bases de apriete oscilantes

GN 709.7

Bases de apriete oscilantes

GN 709.8

Bases de apriete oscilantes
¿No encontró lo que buscaba? Solicitudes especiales