Descripción del producto
Los pernos de apoyo GN 6321.1 también pueden utilizarse como patas y topes.
Especificación
- Acero
templado
RoHS
Los pernos de apoyo GN 6321.1 también pueden utilizarse como patas y topes.
RoHS
d1 g6 | h h9 | d2 n6 | Longitud l |
---|---|---|---|
6 | 2,5 | 4 | 6,5 |
6 | 4,5 | 4 | 8,5 |
6 | 5 | 4 | 6 |
10 | 4,5 | 6 | 8,5 |
10 | 8 | 6 | 8 |
16 | 5 | 8 | 10 |
16 | 13 | 8 | 10 |
20 | 6 | 10 | 12 |
20 | 12 | 10 | 12 |
25 | 8 | 12 | 14 |
25 | 20 | 12 | 14 |
25 | 30 | 12 | 14 |
30 | 25 | 16 | 20 |
30 | 40 | 16 | 20 |
30 | 50 | 16 | 20 |
30 | 65 | 16 | 20 |
40 | 13 | 20 | 20 |
40 | 32 | 20 | 20 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto