JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 449.4 Cerrojos a presión Plástico, con tirador tipo cubeta

Foto

GN 449.4 Cerrojos a presión, plástico, con tirador tipo cubeta
ELESA original design
code: CMS
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm

Más información sobre los productos para sistemas de perfilería:

Descripción del producto

Información

Los cerrojos a presión GN 449.4 combinan la función de un tirador tipo cubeta con la de un cerrojo a presión para proporcionar una forma sencilla de mantener las puertas y cubiertas cerradas.

El agujero de montaje se debe crear de acuerdo con las dimensiones especificadas en la información de montaje. Para el montaje, inserte primero el cuerpo frontal en el agujero de la puerta y, a continuación, empuje la carcasa desde el lado opuesto. Use los dos tornillos autorroscantes suministrados para unir la carcasa con el cuerpo frontal.

Por último, oriente el elemento de retención según las marcas de referencia y móntelo en el marco o perfil.

Especificación

  • Cuerpo frontal
    Plástico (Poliacetal POM)
    • Resistente a temperaturas de hasta 60 °C
    • Resistente a la radiación UV

  • Carcasa / elemento de retención
    Plástico (Poliamida PA)
    • Reforzadas con fibra de vidrio
    • Resistente a temperaturas de hasta 60 °C
    • Resistente a la radiación UV

  • Color
    negro, acabado mateSWSW

  • Tornillos autorroscantes ISO 7049-ST3,5x19
    Acero inoxidable

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 449.4 Cerrojos a presión, plástico, con tirador tipo cubeta Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1l1Espesor de pared
Tamaño nominal

s
a
Sección transversal del perfil
bd2d3d4h1h2h3h4l2l3l4l5l6m1m2
5915A 11...10304457505,133253,52328534819,5306,3
5920A 11...10404457505,133253,52328534819,5306,3

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro d1
Longitud l1
Tamaño nominal
Color
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,97
más IVA 1,89 €
bruto 11,86 €
En stock
ELESA Code: 6271
Descripción: CMS.60-10-30
Peso: 0,058 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 449.4-59-15-A1-SWGN 449.4-59-20-A1-SW