Asegure puertas y cubiertas con la cerradura a presión.

Una cerradura a presión es una forma de elemento de cierre para puertas y cubiertas. Funciona igual que los típicos componentes de las puertas.

La cerradura a presión consta de una carcasa con un elemento de cierre con retorno por muelle.

Al cerrar la cubierta o la puerta, el

elemento de cierre con forma de cuña es presionado hacia el interior de la carcasa de la cerradura por el marco de la puerta o un elemento de detención fijo. Una vez alcanzada la posición de cierre, el elemento de cierre es impulsado por el muelle a la posición de bloqueo tras el elemento de detención o el marco de la puerta. La cerradura a presión se abre pulsando un pulsador. Al pulsarlo, el elemento de cierre se retrae, lo que permite que la cubierta o puerta se abra.

Además de cerraduras a presión, este grupo de productos también incluye cierres de muelle para puertas, cierres de muelle con bolas, cierres de presión, cierres de bloqueo y tiradores de regleta con cierres.

Filtrar productos
Novedades
Material
Accionamiento
Familia de productos

GN 449 Cierres de muelle para puerta Tipo: A - Cierre a presión, sin enclavamiento, sin asa para dedo<br />Color: SW - negro, acabado mate

GN 449

Cierres de muelle para puerta
GN 449.1 Cierres de muelle para puerta, plástico, ajustables, con tapa Tipo: A - Cierre a presión, sin enclavamiento, sin asa para dedo<br />Color: LG - gris, acabado mate

GN 449.1

Cierres de muelle para puerta, plástico, ajustables, con tapa
GN 936 Cierres de resbalón, con o sin cerradura Tipo: SCL - bloqueable (misma cerradura)<br />Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado

NUEVO GN 936

Cierres de resbalón, con o sin cerradura
GN 702 Pestillos de bloqueo, zamac, con 4 posiciones de retención Tipo: C - con rosca macho<br />Color: SW - negro, RAL 9005

GN 702

Pestillos de bloqueo, zamac, con 4 posiciones de retención
GN 720 Pestillos de tope Color: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 720

Pestillos de tope