JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 356 Amortiguadores de caucho cónico, acero, zincado

Foto

GN 356 Amortiguadores de caucho, acero Tipo: ES - con rosca interna / espárrago roscado
Tipo: ES - con rosca interna / espárrago roscado
GN 356 Amortiguadores de caucho, acero Tipo: ES - con rosca interna / espárrago roscado GN 356 Amortiguadores de caucho, acero Tipo: EE - con 2 roscas hembra GN 356 Amortiguadores de caucho, acero Tipo: SS - con 2 espárragos roscados

Descripción del producto

Información

Los amortiguadores de caucho GN 356 ofrecen soporte elástico a equipos del tipo de compresores y bombas.

Su forma cónica absorbe mejor las fuerzas laterales que los amortiguadores de caucho cilíndricos. Además, el caucho no se dilata superando la sección transversal d1 bajo cargas de compresión.

Especificación

Caucho natural (NR)

  • negro
  • vulcanizado hasta la chapa de cubierta
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • Dureza Shore A±5
    blando40
    medio55
    duro70

Chapas de cubierta, casquillos roscados, espárragos roscados
Acero, zincado, pasivado azul


RoHS

Bajo pedido

Caucho gris

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 356 Amortiguadores de caucho, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

EEcon 2 roscas hembra
EScon rosca interna / espárrago roscado
SScon 2 espárragos roscados
Mostrar / ocultar columnas
d1h
Tipo EE

Tipo ES  / SS
d2d3Longitud lt
10-108M 4104
15151512M 4104
20151514M 6186
20202016M 6186
25202020M 6186
30202022M 8208
40252530M 8238
40303033M 8238
50303042M 102810
75404060M 123712

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro externo d1
Altura h (tipo EE)
Altura h (tipo ES / SS)
d2
Tipo



Dureza



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,04
más IVA 0,20 €
bruto 1,24 €
En stock
Peso: 0,003 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).