GN 276 Abrazaderas de articulación Aluminio

Abrazaderas de articulación GN 276: Aluminio
Tipo: OZ - sin resalte de centrado (liso)
Acabado: BL - natural, granallado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

El orificio de apriete de las abrazaderas de articulación GN 276 está mecanizado y diseñado para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462, respectivamente.

En la ubicación z del tornillo, el tornillo de cabeza allen reduce la sección transversal para la sujeción. Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las empuñaduras ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorios.

Las abrazaderas de articulación GN 276 pueden ensamblarse con bases y abrazaderas de articulación GN 272, GN 274 o GN 278 para crear uniones articuladas.

Especificación

  • Aluminio
    • con revestimiento de plástico
      negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    • natural, granallado mateBLBL

  • Tornillos allen DIN 912
    Acero inoxidable AISI 304

  • Tuercas hexagonales DIN 985
    Acero inoxidable AISI 304
    Cierre automático mediante anillo de poliamida

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 276 Abrazaderas de articulación, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

OZsin resalte de centrado (liso)
MZCon ranura de centrado
AVcon dentado macho
IVcon dentado hembra

N.º de identificación

2con tornillo de apriete DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio
b
Ancho
de lengüeta
d2kl1l2mstz
Ubicación
del tornillo
Accesorio
Empuñadura recom
GN 911 para
 z
l3
B 20408,542,59252721320M8-25-
B 25408,542,59252721320M8-2563 | 78
B 30408,542,59252721320M8-2563 | 78
B 406510,57414877,51151732,5M10-50-
B 426510,57414877,51151732,5M10-50-
B 456510,57414877,51151732,5M10-5078 | 92
B 486510,57414877,51151732,5M10-5078 | 92
B 506510,57414877,51151732,5M10-5078 | 92

Estructura y precio

Orificio redondo d1
Tipo




N.º de identificación

Acabado
BL
SW
Orificio redondo d1
Tipo




N.º de identificación

Acabado
BL
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
14,10
más IVA 2,68 €
bruto 16,78 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,41 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,210 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000
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
GN 276-B20-OZ-2-SWGN 276-B20-MZ-2-SWGN 276-B20-AV-2-SWGN 276-B20-IV-2-SWGN 276-B20-OZ-2-BLGN 276-B20-MZ-2-BLGN 276-B20-AV-2-BLGN 276-B20-IV-2-BLGN 276-B25-OZ-2-SWGN 276-B25-MZ-2-SWGN 276-B25-AV-2-SWGN 276-B25-IV-2-SWGN 276-B25-OZ-2-BLGN 276-B25-MZ-2-BLGN 276-B25-AV-2-BLGN 276-B25-IV-2-BLGN 276-B30-OZ-2-SWGN 276-B30-MZ-2-SWGN 276-B30-AV-2-SWGN 276-B30-IV-2-SWGN 276-B30-OZ-2-BLGN 276-B30-MZ-2-BLGN 276-B30-AV-2-BLGN 276-B30-IV-2-BLGN 276-B40-OZ-2-SWGN 276-B40-MZ-2-SWGN 276-B40-AV-2-SWGN 276-B40-IV-2-SWGN 276-B40-OZ-2-BLGN 276-B40-MZ-2-BLGN 276-B40-AV-2-BLGN 276-B40-IV-2-BLGN 276-B42-OZ-2-SWGN 276-B42-MZ-2-SWGN 276-B42-AV-2-SWGN 276-B42-IV-2-SWGN 276-B42-OZ-2-BLGN 276-B42-MZ-2-BLGN 276-B42-AV-2-BLGN 276-B42-IV-2-BLGN 276-B45-OZ-2-SWGN 276-B45-MZ-2-SWGN 276-B45-AV-2-SWGN 276-B45-IV-2-SWGN 276-B45-OZ-2-BLGN 276-B45-MZ-2-BLGN 276-B45-AV-2-BLGN 276-B45-IV-2-BLGN 276-B48-OZ-2-SWGN 276-B48-MZ-2-SWGN 276-B48-AV-2-SWGN 276-B48-IV-2-SWGN 276-B48-OZ-2-BLGN 276-B48-MZ-2-BLGN 276-B48-AV-2-BLGN 276-B48-IV-2-BLGN 276-B50-OZ-2-SWGN 276-B50-MZ-2-SWGN 276-B50-AV-2-SWGN 276-B50-IV-2-SWGN 276-B50-OZ-2-BLGN 276-B50-MZ-2-BLGN 276-B50-AV-2-BLGN 276-B50-IV-2-BL