JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 546 Visores de nivel de aceite sin anillo marcador, plástico transparente

Foto

GN 546 Visores de nivel de aceite sin anillo marcador
ELESA original design
code: HCFE.

Descripción del producto

Información

Los visores de nivel de aceite GN 546 se utilizan principalmente como indicadores de circulación de aceite.

Los visores de nivel de aceite prismáticos de poliamida tienen una elevada resistencia mecánica. Por lo tanto, tienen un diseño de paredes relativamente delgadas.

Instrucción de montaje:
Para el montaje en paredes de menos de 4 mm de espesor, utilice una tuerca de fijación GN 543.1.

Especificación

Plástico
poliamida transparente (PA 6-T)

  • alta resistencia mecánica
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C
  • resistente a disolventes,
    pero inadecuado para el alcohol

Junta
Caucho NBR (Perbunan®)


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 546 Visores de nivel de aceite sin anillo marcador Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3l1l2sPar de apriete
recomendado
en Nm
15G 3/822,57,513193 ... 5
19G 1/22610,516224 ... 6
25G 3/431,510,519,5276 ... 8
31G 1421124368 ... 10
38G 1 1/446,511,526,540,512 ... 15

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Visor d1
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,95
más IVA 0,37 €
bruto 2,32 €
En stock
ELESA Code: 10851
Descripción: HCFE.12-3/8
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).