JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 710 Tapas antipolvo para rótulas angulares DIN 71802

Foto

GN 710 Tapas antipolvo para rótulas angulares DIN 71802

Descripción del producto

Información

Las tapas antipolvo GN 710 evitan la entrada de suciedad en las rótulas angulares DIN 71802.

Especificación

Caucho (CR)

  • resistente a temperaturas de hasta 110 °C
  • negro

RoHS

Bajo pedido

Rótulas angulares con la tapa antipolvo montada

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 710 Tapas antipolvo para rótulas angulares DIN 71802 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1l2para rótulas angulares
DIN 71802
Tamaño (d1)
125,54,51,58
13,576,53,510
17,58,57,53,513
2210,58,54,516
25,512,512,5719

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro externo d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,58
más IVA 0,11 €
bruto 0,69 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).