JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Debido a coincidencia con una página web, el enlace que ha solicitado ya no está vigente. Usted ha sido redirigido de forma automática al nuevo enlace.

GN 6470.2 Cabezales de soporte Plástico

Foto

GN 6470.2 Cabezales de soporte, plástico Tipo: D - Con orificios ranurados
Original design TTA. / TTB.
Tipo: D - Con orificios ranurados
GN 6470.2 Cabezales de soporte, plástico Tipo: D - Con orificios ranurados GN 6470.2 Cabezales de soporte, plástico Tipo: E - Con orificios
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los cabezales de soporte GN 6470.2 se usan combinados con tubos de caldera o tubos roscados para conformar sistemas de transporte o mesas de trabajo. Conectan la estructura, por ejemplo, con cintas de transportadores o paneles de control, en ángulo recto respecto del eje del tubo.

Especificación

Cabezales de soporte
Plástico, poliamida (PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo de -30 °C a +100 °C
  • Negro, acabado mate

Set de sujeción
Acero inoxidable AISI 304

  • Tornillos de cabeza hexagonal DIN 931
  • Tuercas hexagonales DIN 934
  • Arandelas DIN 125

RoHS

Bajo pedido

Tipo D con cuadrado 45 x 45

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 6470.2 Cabezales de soporte, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DCon orificios ranurados
ECon orificios
Mostrar / ocultar columnas
d
Núcleo
Tipo D

Tipo E

Tamaño nominal del tubo
DIN EN 10220/EN 10255
B 42,4-1 1/4"
B 48,3B 48,31 1/2"
B 60,3-2"

Estructura y precio

Orificio d (Tipo D)
Orificio d (Tipo E)
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,06
más IVA 2,10 €
bruto 13,16 €
En stock
Peso: 0,366 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
En la actualidad, no existe una descarga directa de datos CAD 3D o 2D para esta pieza. Envíenos su consulta por correo electrónico directamente. Tan pronto como sea posible, le enviaremos los datos CAD deseados.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de datos CAD
Guardar como favorito

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 6470.2-B42,4-DGN 6470.2-B48,3-DGN 6470.2-B48,3-EGN 6470.2-B60,3-D