GN 177.2 Base para GN 177 Plástico

Base para GN 177 GN 177.2: Plástico
ELESA original design
code: MSR.60-B
Color de la tapa de cubierta: DGB - amarillo, RAL 1021, brillante

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Accesorios para el soporte de sujeción universal GN 177.

Especificación

Base
Plástico (Poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate

Color de la tapa de cubierta:
negro, RAL 9005, brillanteDSWDSW
naranja, RAL 2004, brillanteDORDOR
gris, RAL 7035, brillanteDGRDGR
amarillo, RAL 1021, brillanteDGBDGB
azul, RAL 5024, brillanteDBLDBL
rojo, RAL 3000, brillanteDRTDRT


RoHS

Bajo pedido

Tapa de color para la base

Ocultar dibujo técnico
GN 177.2 Base para GN 177, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d
13

Estructura y precio

Durchmesser d
Color de la tapa de cubierta
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSW
Durchmesser d
Color de la tapa de cubierta
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,06
más IVA 1,15 €
bruto 7,21 €
En stock
Peso: 0,049 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097