GN 177 Soporte de sujeción universal Plástico

GN 177 Soporte de sujeción universal, plástico Color de la tapa de cubierta: DSW - negro, RAL 9005, brillante
ELESA original design
code: MSR.
Color de la tapa de cubierta: DSW - negro, RAL 9005, brillante

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Con el soporte de sujeción universal GN 177, se puede girar la brida portapieza GN 177.1 de manera rápida y segura a la posición deseada. El alojamiento del tubo de sujeción de la base tiene once posiciones de retención.

Con solo un tornillo de apriete (de cabeza hexagonal) en cada parte, la base GN 177.2, la cruceta GN 177.3 y la brida portapieza GN 177.1 se pueden fijar a los tubos de sujeción GN 177.4 en la posición requerida.

El perfil dentado del tubo de sujeción evita cualquier movimiento accidental con independencia del par de apriete del tornillo.

Especificación

Bridas portapieza GN 177.1
Plástico (PA Poliamida)
negro, mate


Base / cruceta
Plástico

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate

Tubo de sujeción
Aluminio
natural


Tapas
Tecnopolímero plástico (PA Poliamida)
negro, mate


RoHS

Bajo pedido

Tapas de colores para la base

Ocultar dibujo técnico
GN 177 Soporte de sujeción universal, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1l1l2
13100116166216266316
13150116166216266316
13200116166216266316
13250116166216266316
13300116166216266316

Estructura y precio

Diámetro d1
longitud del brazo l1
Altura l2
Color de la tapa de cubierta
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSW
Diámetro d1
longitud del brazo l1
Altura l2
Color de la tapa de cubierta
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
12,88
más IVA 2,45 €
bruto 15,33 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,109 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.