Abrazaderas de montaje (plástico)

Los soporte de sujeción de montaje de montaje están fabricadas en plástico de alta calidad. Conectan tubos, perfiles y barras de manera compacta y con peso mínimo. La variedad de opciones hace posible casi cualquier posición.

Filtrar productos
Orificio (de - a) Orificio

GN 177 Soporte de sujeción universal, plástico Color de la tapa de cubierta: DSW - negro, RAL 9005, brillante

GN 177

Soporte de sujeción universal, plástico
GN 177.1 Bridas portapieza para GN 177, plástico Tipo: C - con orificio para tornillo avellanado M6

GN 177.1

Bridas portapieza para GN 177, plástico
GN 177.2 Base para GN 177, plástico Color de la tapa de cubierta: DGB - amarillo, RAL 1021, brillante

GN 177.2

Base para GN 177, plástico