GN 753.1 Rodillos guía Plástico, con cojinete de bolas

Rodillos guía GN 753.1: Plástico, con cojinete de bolas
Tipo: KV - convexo
N.º de identificación: 1 - con agujero

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los rodillos guía GN 753.1 se pueden utilizar como guías, cojinetes o soportes para cargas pequeñas o medianas. También se pueden utilizar para crear sistemas guía de rodillos personalizados.

La capacidad nominal de carga radial indicada en la table se debe considerar un valor de referencia en el que los rodillos guía alcanzan una vida útil de como mínimo 200.000 m. Las condiciones para alcanzar esta vida útil son una velocidad de 0,4 m/s, el rodamiento sobre una superficie limpia, seca, nivelada, lisa y dura, y una temperatura de uso entre 15 °C y 30 °C. En general, los rodillos guía no deben utilizarse bajo carga axial.

Especificación

Cara externa
Plástico, poliacetal (POM)
Temperatura de trabajo de -20 °C a 100 °C


Rodamiento de bolas

  • Acero, 100Cr6, endurecido
  • Cubierta (discos de cobertura 2Z)

Espárrago
Acero, zincado


RoHS

Accesorio

Accesorios de montaje GN 753.2 (para los rodillos guía)

Ocultar dibujo técnico
GN 753.1 Rodillos guía, plástico, con cojinete de bolas Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ZLcilíndrico
KVconvexo

N.º de identificación

1con agujero
2Espárrago con rosca externa
3Espárrago con rosca interna
Mostrar / ocultar columnas
d1 -0,2d2 -0,02
N.º de identificación 1
d3
N.º de identificación 2
d4
N.º de identificación 3
b1 -0,2b2d5d6l1l2l3rA/Ft
mín.
Capacidad de carga
dinámica radial
in N
22B 5M 5M 4758,5917,5955T107400
25B 6M 5M 48610,51017,5965T158600
30B 8M 6M 510712121,59975T2510800
35B 10M 8M 610814141,5121290T30121000
42B 10M 8M 612917141,51212105T30121200
50B 10M 8M 6141119141,51212125T30121500

Estructura y precio

Diámetro d1
Orificio d2 (N.º de identificación 1)
Rosca d3 (N.º de identificación 2)
Rosca d4 (N.º de identificación 3)
Tipo


N.º de identificación



Diámetro d1
Orificio d2 (N.º de identificación 1)
Rosca d3 (N.º de identificación 2)
Rosca d4 (N.º de identificación 3)
Tipo


N.º de identificación



Ejemplos de aplicación

MD753.1{St:_}AN-45121-0

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,04
más IVA 0,77 €
bruto 4,81 €
En stock
Peso: 0,006 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83022000