GN 2426 Rodillos para carriles para guías de rodillos GN 2422

Tipo: N - Rodillo estándar con pivote de montaje roscado centrado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los rodillos GN 2426 se combinan con los carriles para guías de rodillos GN 2422 para crear guías de rodillos de dimensiones mínimas.

Las superficies exteriores de los rodillos son ligeramente convexas, de manera que junto con los carriles de rodamientos fijos de forma correspondiente (tipo XT o XV), se produce un deslizamiento preciso y regular en los cuatro puntos de contacto. Lo mismo se aplica a los carriles de rodamientos flotantes (tipo UT o UV), pero con únicamente dos puntos de contacto.

En combinación con el carril, se puede determinar la ausencia de juego o la tensión inicial de varios rodillos durante el montaje utilizando el rodillo ajustable excéntricamente (tipo E). La llave de boca necesaria GN 2424.1 está disponible por separado.

Los rodillos sellados y lubricados de forma permanente garantizan una larga vida útil y el máximo rendimiento.

Especificación

Rodillo

  • Acero para elementos rodantes, templado
  • Protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua
  • lubricación permanente

Arandela de sellado
Plástico (NBR)2RS


Vástago de rodamiento
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 2426 Rodillos Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BRodillo con agujero
NRodillo estándar con pivote de montaje roscado centrado
ERodillo excéntrico con pivote de montaje roscado excéntrico
Mostrar / ocultar columnas
h1
Carril
b1b2d1d2d3 -0,05d4d5 -0,008l1l2l3 máx.A/Ftx
1841,61412,46M 451,81,50,5850,4
2872,422,419,210M 573,82,20,61380,5
357,53,32825,112M 584,22,50,71590,7
431153530,812M 6104,32,50,715110,8

Estructura y precio

Altura h1
Tipo



Material de la junta

Altura h1
Tipo



Material de la junta

Capacidades de carga

Mostrar / ocultar columnas
Article No.Load ratings in main
load directionCorad in N




Coax in N
Permissible load torquesMx in Nm



My in Nm




Mz in Nm
GN 2426 -18-...410----
GN 2426 -28-...1100----
GN 2426 -35-...1760----
GN 2426 -43-...2700----

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
24,37
más IVA 4,63 €
bruto 29,00 €
En stock
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900