Elementos de deslizamiento con bola, rodillos guía

Los elementos de deslizamiento con bola se usan en la construcción y el transporte de máquinas e instalaciones. Una gran bola de carga se monta en un alojamiento sobre muchas bolas pequeñas de apoyo. La forma de la carcasa permite que la bola de carga ruede en cualquier dirección. Los rodillos

guía son útiles para mover o guiar máquinas y piezas de dispositivos.

Filtrar productos
Version
Material housing
Material load ball
Bearing type

GN 509.5 Elementos de deslizamiento con bola, carcasa de acero/acero inoxidable, con varilla roscada Material de la carcasa: S - Acero<br />Material de la bola de carga: BL - Acero<br />Tipo: A - cilíndrico

NUEVO GN 509.5

Elementos de deslizamiento con bola, carcasa de acero/acero inoxidable, con varilla roscada
GN 753 Rodillos guía, plástico Tipo: KF - en cuña<br />N.º de identificación: 2 - Espárrago con rosca externa

GN 753

Rodillos guía, plástico
GN 753.1 Rodillos guía, plástico, con cojinete de bolas Tipo: KV - convexo<br />N.º de identificación: 1 - con agujero

NUEVO GN 753.1

Rodillos guía, plástico, con cojinete de bolas
GN 753.2 Accesorios de montaje, para los rodillos guía GN 753.1 y GN 753, acero inoxidable Tipo: U - Arandela

NUEVO GN 753.2

Accesorios de montaje, para los rodillos guía GN 753.1 y GN 753, acero inoxidable