JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 147.1 Correderas para unidades lineales Aluminio, montaje dividido, con 4 orificios de montaje

Foto

GN 147.1 Correderas para unidades lineales, aluminio d<sub>1</sub> / s: B - Orificio
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
d1 / s: B - Orificio
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
GN 147.1 Correderas para unidades lineales, aluminio d<sub>1</sub> / s: B - Orificio
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado GN 147.1 Correderas para unidades lineales, aluminio d<sub>1</sub> / s: V - Cuadrado
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Descripción del producto

Información

Las correderas para unidades lineales GN 147.1 se basan en abrazaderas de conexión embridadas. Los orificios de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar a la llave de impulsión de un actuador lineal.

El juego de los orificios guía d1 / s se puede ajustar con las ubicaciones de los tornillos z, o es posible sujetar los conectores de actuadores lineales después del ajuste.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las empuñaduras ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorios.

Especificación

Corredera para unidades lineales
Aluminio
con revestimiento de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW


Tornillos allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 147.1 Correderas para unidades lineales, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2con 2 tornillos de apriete DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio
s
Cuadrado
d2d3
Tornillos
de montaje en
la llave de impulsión
k
Longitud de
apriete
l1l2mtx1x2y1y2z
Ubicaciones
del tornillo
Accesorio
Empuñadura recom
GN 911 para
 z
l3
B 30V 306,5M 450536830750357560M8-4063 | 78
B 40V 4011M 57681,59846,514765011590M10-6578 | 92
B 50V 5011M 67681,59846,514765011590M10-6578 | 92

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Orificio d1
Cuadrado s
N.º de identificación

Acabado
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
42,38
más IVA 8,05 €
bruto 50,43 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,53 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,232 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).