GN 911 Empuñaduras ajustables para conectores de actuadores / conectores de actuadores lineales

Empuñaduras ajustables GN 911: para conectores de actuadores / conectores de actuadores lineales

Descripción del producto

Los empuñaduras ajustables GN 911 sustituyen los tornillos de cabeza allen DIN 912 de los conectores de actuadores / conectores de actuadores lineales.

La tabla de dimensiones de los conectores de actuadores / conectores de actuadores lineales muestra el kit de sujeción adecuado para cada ubicación de tornillo.

Especificación

Empuñadura
Zamac
con revestimiento de plástico
plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR


Espárrago roscado y tornillo de sujeción
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 911 Empuñaduras ajustables para abrazaderas de conexión, Zamac Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1d1l2d2h1h2
45M 620----10934
63M 620----101244
63M 825303540501312,542
78M 82530354050131552
78M 103550556065161650
92M 103550556065161660

Estructura y precio

Longitud de la empuñadura l1
Rosca d1
Longitud de rosca l2
Color
SR
Longitud de la empuñadura l1
Rosca d1
Longitud de rosca l2
Color
SR

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,46
más IVA 1,23 €
bruto 7,69 €
En stock
Peso: 0,040 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090