GN 147 Abrazaderas de conexión embridadas Aluminio, montaje dividido

Abrazaderas de conexión embridadas GN 147: Aluminio, montaje dividido
d1 / s: B - Orificio
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los orificios de apriete de las abrazaderas de conexión embridadas GN 147 no están mecanizados y están diseñados especialmente para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462, respectivamente.

Los diseños cuadrados son adecuados también para sistemas de perfilería.

En las ubicaciones z del tornillo los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las empuñaduras ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorios.

Especificación

Aluminio

  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • natural, granallado mateBLBL

Tornillos allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Accesorio

Tubos de construcción GN 990
Empuñaduras ajustables GN 911

Ocultar dibujo técnico
GN 147 Abrazaderas de conexión embridadas, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2con 2 tornillos de apriete ISO 4762 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio
s
Cuadrado
d2k
Longitud de
apriete
l1l2mtx1x2y1y2z
Ubicaciones
del tornillo
Accesorio
Empuñadura recom.
GN 911 para
 z
l3
B 20V 206,550536830750357560M8-4063 | 78
B 25V 256,550536830750357560M8-4063 | 78
B 30V 306,550536830750357560M8-4063 | 78
B 40V 40117681,59846,514765011590M10-6578 | 92
B 42-117681,59846,514765011590M10-6578 | 92
B 45V 45117681,59846,514765011590M10-6578 | 92
B 48-117681,59846,514765011590M10-6578 | 92
B 50V 50117681,59846,514765011590M10-6578 | 92
B 60V 60119098108,556149064140113M10-80-

Estructura y precio

Orificio redondo d1
Orificio cuadrado s
N.º de identificación

Acabado
BL
SW
Orificio redondo d1
Orificio cuadrado s
N.º de identificación

Acabado
BL
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
21,66
más IVA 4,12 €
bruto 25,78 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,53 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,247 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000
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
GN 147-B20-2-SWGN 147-B20-2-BLGN 147-V20-2-SWGN 147-V20-2-BLGN 147-B25-2-SWGN 147-B25-2-BLGN 147-V25-2-SWGN 147-V25-2-BLGN 147-B30-2-SWGN 147-B30-2-BLGN 147-V30-2-SWGN 147-V30-2-BLGN 147-B40-2-SWGN 147-B40-2-BLGN 147-V40-2-SWGN 147-V40-2-BLGN 147-B42-2-SWGN 147-B42-2-BLGN 147-B45-2-SWGN 147-B45-2-BLGN 147-V45-2-SWGN 147-V45-2-BLGN 147-B48-2-SWGN 147-B48-2-BLGN 147-B50-2-SWGN 147-B50-2-BLGN 147-V50-2-SWGN 147-V50-2-BLGN 147-B60-2-SWGN 147-B60-2-BLGN 147-V60-2-SWGN 147-V60-2-BL