GN 52.2 Imanes de sujeción forma cilíndrica, con rosca hembra

Imanes de sujeción GN 52.2: forma cilíndrica, con rosca hembra
Material del imán: ND - NdFeB

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los imanes de sujeción GN 52.2 son un sistema magnético apantallado.

Especificación

Carcasa
Acero, zincado


Materiales del imán:

  • AlNiCoAN
    Aluminio, níquel, cobalto
    resistente a temperaturas de hasta 450 °C

  • NdFeBND
    Neodimio, hierro, boro
    resistente a temperaturas de hasta 80 °C


RoHS

Accesorio

Discos de sujeción GN 70
Discos adhesivos GN 70.1
Tapas de caucho GN 70.2

Ocultar dibujo técnico
GN 52.2 Imanes de sujeción con rosca hembra Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 ±0,1d2±0,2t min.::Fuerzas adhesivas nominales en N
AN

ND
6M 320526
8M 3205412
10M 42078,524
13M 42071260
16M 42052090
20M 625740135
25M 635960190
32M 8409160340
40M 85012240700
50M 1060124001000
63M 1265146601700

Estructura y precio

Material del imán


Diámetro d1
Material del imán


Diámetro d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,20
más IVA 0,61 €
bruto 3,81 €
En stock
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85051110