GN 52.1 Imanes de sujeción forma cilíndrica, sin orificio, con / sin tolerancia de ajuste

Material del imán: ND - NdFeB

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los imanes de sujeción GN 52.1 son un sistema magnético apantallado.

Se puede fijar a presión, por contracción o mediante encolado.

Especificación

Carcasa
Acero

  • N.º de identificación 1: zincado
  • N.º de identificación 2: natural

Materiales del imán:

  • AlNiCoAN
    Aluminio, níquel, cobalto
    resistente a temperaturas de hasta 450 °C
  • NdFeBND
    Neodimio, hierro, boro
    resistente a temperaturas de hasta 80 °C

RoHS

Accesorio

Discos de sujeción GN 70
Discos adhesivos GN 70.1
Tapas de caucho GN 70.2

Ocultar dibujo técnico
GN 52.1 Imanes de sujeción, sin orificio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

1Tolerancia d = ±0,2
2Tolerancia d = h6
Mostrar / ocultar columnas

d
AN
±0,2
N.º id. 1

k*
N.º id. 1

±0,2
N.º id. 2

k*
N.º id. 2
ND
±0,2
N.º id. 1

k*
N.º id. 1

±0,2
N.º id. 2

k*
N.º id. 2
Fuerzas adhesivas nominales en N
AN

ND
4----2015107-2,5
5----2015106-4,5
62012102201510526
820111232015127412
102010166201516118,524
13208186201518131260
16206206201520152090
202552552518251840135
2535133073527302260190
3240935440323527160340
405010455----240-
50601050-----400-
636510605----660-
k es la dimensión máxima a la que se puede acortar el imán de sujeción sin que pierda sus propiedades.

Estructura y precio

Material del imán


Diámetro d
N.º de identificación


Material del imán


Diámetro d
N.º de identificación


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,13
más IVA 0,59 €
bruto 3,72 €
En stock
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85051110