GN 51.10 Imanes de retención Neodimio-hierro-boro, con gancho / ojal, con cubierta de caucho

Imanes de retención GN 51.10: Neodimio-hierro-boro, con gancho / ojal, con cubierta de caucho
Tipo: A - con gancho

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los imanes de retención GN 51.10 con cubierta de caucho forman un sistema junto con la pieza de acero que protege y refuerza el imán, concentrando el flujo magnético de forma óptima sobre la superficie magnética engomada.

La cubierta de caucho evita que las superficies delicadas sean dañadas por el imán y ofrece un mayor coeficiente de fricción, de modo que se requieren elevadas fuerzas para el desplazamiento lateral.

Especificación

Imán
NdFeB
Neodimio, hierro, boro
Temperatura de trabajo de hasta 80 °C


Pieza de acero
Zincado


Gancho / Ojal
Acero, zincado


Cubierta de caucho
Elastómero termoplástico (TPE)

  • NegroSWSW
  • Dureza ≈ 80 Shore A

RoHS

Accesorio

Discos de sujeción GN 70
Discos adhesivos GN 70.1

Bajo pedido

  • Otros colores
  • Otra dureza Shore
Ocultar dibujo técnico
GN 51.10 Imanes de retención, neodimio-hierro-boro, con gancho / ojal, con cubierta de caucho Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon gancho
Bcon ojal
Mostrar / ocultar columnas
dh1h2 ±3
Tipo A

Tipo B
Fuerzas magnéticas nominales en N
226303058
316303069
4362928100
668,54038250

Estructura y precio

Diámetro d
Tipo


Color
SW
Diámetro d
Tipo


Color
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,21
más IVA 1,37 €
bruto 8,58 €
En stock
Peso: 0,016 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85051110
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
Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 51.10-22-A-SWGN 51.10-22-B-SWGN 51.10-31-A-SWGN 51.10-31-B-SWGN 51.10-43-A-SWGN 51.10-43-B-SWGN 51.10-66-A-SWGN 51.10-66-B-SW