GN 50.6 Imanes de sujeción de disco, con gancho / con ojal

Imanes de sujeción GN 50.6: de disco, con gancho / con ojal
Tipo: A - con gancho

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los imanes de sujeción GN 50.6 son un sistema magnético apantallado.

Especificación

Carcasa / gancho / ojal
acero, zincado


Material del imán
Ferrita duraHF
resistente a temperaturas de hasta 200 °C


RoHS

Accesorio

Discos de sujeción GN 70
Discos adhesivos GN 70.1
Tapas de caucho GN 70.2

Ocultar dibujo técnico
GN 50.6 Imanes de sujeción con gancho / con ojal Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon gancho
Bcon ojal
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 ±1
Tipo A

Tipo B
d3h1 ±2
Tipo A

Tipo B
h2Fuerzas adhesivas
nominales en N
1610102,524,524,54,518
2010102,52828630
2513,512,53,530,530,5740
3213,512,53,530,530,5780
3613,512,53,532327,7100
4013,512,53,530,530,58125
4713,512,53,534349180
5013,512,53,5323510220
5713,512,53,5353510,5280
6313,512,53,5363814350
8023205,557,551,518600

Estructura y precio

Material del imán

Diámetro d1
Tipo


Material del imán

Diámetro d1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,67
más IVA 0,51 €
bruto 3,18 €
En stock
Peso: 0,006 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85051190