Imanes de sujeción, forma de disco

Los imanes de sujeción en forma de disco se caracterizan por su diseño plano. Contribuyen de manera eficiente y fiable a la fijación cuando esta debe ser posterior, temporal o portátil.

Filtrar productos
Novedades
Material magnético
Fuerzas adhesivas en N (de - a) Fuerzas adhesivas en N
Resistente a la temperatura

GN 50.1 Imanes de sujeción, sin rosca Material del imán: SC - SmCo

GN 50.1

Imanes de sujeción, sin rosca
GN 50.4 Imanes de sujeción con orificio Material: HF - Ferrita dura

GN 50.4

Imanes de sujeción con orificio
GN 58 Imanes de cazoleta con orificio Acabado: ZB - zincado

GN 58

Imanes de cazoleta con orificio