Imanes de sujeción, rectangulares

Filtrar productos
Material magnético
Fuerzas adhesivas en N (de - a) Fuerzas adhesivas en N
Resistente a la temperatura
Familia de productos

GN 57.1 Imanes de sujeción, de forma rectangular, con camisa de caucho Tipo: A - con 1 rosca hembra<br />Color: SW - negro

NUEVO GN 57.1

Imanes de sujeción, de forma rectangular, con camisa de caucho
GN 4470 Cierres magnéticos, con superficie magnética cauchutada Tipo: A1 - Superficie magnética superior, con orificio redondo<br />Identificación: L2 - con placa de contacto, perfil L, con orificio alargado<br />Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 4470

Cierres magnéticos, con superficie magnética cauchutada