GN 57.5 Imanes de retención Neodimio-hierro-boro, con rosca interna, con cubierta de caucho

GN 57.5 Imanes de retención, neodimio-hierro-boro, con rosca interna, con cubierta de caucho Tipo: A - con 1 rosca hembra
Color: SW - Negro
Tipo: A - con 1 rosca hembra
Color: SW - Negro

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los imanes de retención GN 57.5 con cubierta de caucho forman un sistema junto con la pieza de acero que protege y refuerza el imán, concentrando el flujo magnético de forma óptima sobre la superficie magnética engomada.
La cubierta de caucho evita que las superficies delicadas sean dañadas por el imán y ofrece un mayor coeficiente de fricción, de modo que se requieren elevadas fuerzas para el desplazamiento lateral.

Especificación

Imán
NdFeB
Neodimio, hierro, boro
Temperatura de trabajo de hasta 80 °C


Pieza de acero
Zincado


Cubierta de caucho
Elastómero termoplástico (TPE)

  • NegroSWSW
  • BlancoWSWS
  • Dureza ≈ 80 Shore A

RoHS

Accesorio

Discos de sujeción GN 70
Discos adhesivos GN 70.1

Bajo pedido

  • Otros colores
  • Otra dureza Shore
Ocultar dibujo técnico
GN 57.5 Imanes de retención, neodimio-hierro-boro, con rosca interna, con cubierta de caucho Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon 1 rosca hembra
Bcon 2 roscas hembra
Mostrar / ocultar columnas
bl1dhl2tFuerzas magnéticas nominales en N
22,535M 4617475
22,555M 46304120
22,575M 46504195
4559M 58,5274,5240
4574M 68,5364,5360
45110M 68,5684,5530

Estructura y precio

Ancho b
Longitud l1
Rosca d
Tipo


Color
SW
WS
Ancho b
Longitud l1
Rosca d
Tipo


Color
SW
WS

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,44
más IVA 1,60 €
bruto 10,04 €
En stock
Peso: 0,022 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85051110
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.

Datos CAD

En la actualidad, no existe una descarga directa de datos CAD 3D o 2D para esta pieza. Envíenos su consulta por correo electrónico directamente. Tan pronto como sea posible, le enviaremos los datos CAD deseados.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.


Tutorial de descarga de datos CAD
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
GN 57.5-22,5-35-M4-A-SWGN 57.5-22,5-35-M4-B-SWGN 57.5-22,5-35-M4-A-WSGN 57.5-22,5-35-M4-B-WSGN 57.5-22,5-55-M4-A-SWGN 57.5-22,5-55-M4-B-SWGN 57.5-22,5-55-M4-A-WSGN 57.5-22,5-55-M4-B-WSGN 57.5-22,5-75-M4-A-SWGN 57.5-22,5-75-M4-B-SWGN 57.5-22,5-75-M4-A-WSGN 57.5-22,5-75-M4-B-WSGN 57.5-45-59-M5-A-SWGN 57.5-45-59-M5-B-SWGN 57.5-45-59-M5-A-WSGN 57.5-45-59-M5-B-WSGN 57.5-45-74-M6-A-SWGN 57.5-45-74-M6-B-SWGN 57.5-45-74-M6-A-WSGN 57.5-45-74-M6-B-WSGN 57.5-45-110-M6-A-SWGN 57.5-45-110-M6-B-SWGN 57.5-45-110-M6-A-WSGN 57.5-45-110-M6-B-WS