GN 139.6 Bisagra de acero inoxidable sin interruptor

GN 139.6 Bisagra de acero inoxidable, sin interruptor
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Con la excepción del conector, la bisagra sin interruptor de seguridad GN 139.6 no difiere en su apariencia externa de las bisagras con interruptor de seguridad GN 139.5. Con los tornillos ocultos en la parte posterior, la bisagra también está protegida contra manipulaciones.

Su compacto diseño combina seguridad y un aspecto atractivo.

En su versión de hojas anchas, la bisagra está diseñada para montarse en puertas de vidrio o policarbonato.

Especificación

Fundición de precisión de acero inoxidable

  • AISI 316L (A4)
  • pulido, Ra < 0,8 µm

0,8 μm Pasador
Acero inoxidable AISI 316L


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 139.6 Bisagra de acero inoxidable, sin interruptor Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1l2l3l4l5h1h2m1m2m3m4
761264099,42215,531,58829419

Estructura y precio

Anchura l1
Longitud l2
Anchura l1
Longitud l2

Características mecánicas

Carga máxima

Información con factor de seguridad



Dirección de
la carga

Dibujo características mecánicas GN 139.5 D. f. mecánica GN 139.5 D. F. mecánica 2 GN 139.5

Ejemplos de cálculos
→ ver Operating instruction

F máx.

2 000 N

2 000 N

2 000 N

Montaje

por la parte trasera, 10 x roscas M6, 8 mm de profundidad

Par recomendado

10 Nm (Tornillos M6)

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
349,33
más IVA 66,37 €
bruto 415,70 €
En stock
Peso: 0,909 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85369095
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.