Abra y cierre de forma fiable puertas y cubiertas con bisagras.

Las bisagras suelen usarse para montar puertas y cubiertas para abrirlas o cerrarlas. Estos componentes normalizados se usan ampliamente en ingeniería mecánica. Gracias a la amplia variedad de diseños, prácticamente no hay límites en sus aplicaciones.

Bisagras para cualquier aplicación

Bisagras funcionales

Ganter ofrece una amplia selección de bisagras con funciones extendidas. Como elementos normalizados, estas versiones ofrecen funciones como las siguientes:

Filtrar productos
Novedades
Material
Método de fijación
Tamaño de bisagra (de - a) Tamaño de bisagra
Familia de productos

GN 237 Bisagras, Zamac / aluminio Material: ZD - Zamac<br />Tipo: A - 2x2 orificios para tornillos avellanados<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 237

Bisagras, Zamac / aluminio
GN 237 Bisagras, acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: A - 2x2 orificios para tornillos avellanados

GN 237

Bisagras, acero inoxidable
GN 237 Bisagras, zamac, alargadas horizontalmente Werkstoff: ZD - Zamac<br />Tipo: A - 2x2 orificios para tornillos avellanados<br />Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado<br />Hojas de bisagra: l3 ≠ l4 - alargado por un lado

GN 237

Bisagras, zamac, alargadas horizontalmente
GN 237.3 Bisagras de alta resistencia, acero inoxidable Tipo: A - con orificios para tornillos avellanados<br />Acabado: GS - Granallado mate

GN 237.3

Bisagras de alta resistencia, acero inoxidable
GN 237.3 Bisagras de servicio pesado, acero inoxidable, alargadas horizontalmente Tipo: A - con orificios para tornillos avellanados<br />Acabado: GS - Granallado mate<br />Hojas de bisagra: l3 ≠ l4 - alargado por un lado

GN 237.3

Bisagras de servicio pesado, acero inoxidable, alargadas horizontalmente
GN 237.1 Bisagras, plástico Tipo: A - 2x2 orificios para tornillos avellanados

GN 237.1

Bisagras, plástico
GN 237.1 Bisagras, plástico, en punta Hojas de bisagra: l3 ≠ l4 - alargado por un lado

GN 237.1

Bisagras, plástico, en punta
GN 7580 Bridas de precisión, hoja de bisagra aluminio, casquillos de cojinete bronce, usadas como articulación Acabado: ALS - anodizado, negro<br />Tipo de hoja interior: A - Fijación tangencial con rebaje cilíndrico<br />Tipo de hoja exterior: A - Fijación tangencial con rebaje cilíndrico

NUEVO GN 7580

Bridas de precisión, hoja de bisagra aluminio, casquillos de cojinete bronce, usadas como articulación
GN 437.1 Bisagras, Zamac Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 437.1

Bisagras, Zamac
GN 239.7 Bisagras, plástico Longitud l<sub>2</sub>: 70

GN 239.7

Bisagras, plástico
GN 136 Bisagras de chapa, acero, cuadradas o alargadas verticalmente Material: ST - Acero<br />Tipo: B - con orificios pasantes<br />Longitud: l2 (q) - cuadrada

GN 136

Bisagras de chapa, acero, cuadradas o alargadas verticalmente
GN 136 Bisagras de chapa de acero inoxidable, cuadradas o alargadas verticalmente Material: NISW - negro, RAL 9005, acabado texturado<br />Tipo: B - con orificios pasantes<br />Longitud: l2 (q) - cuadrada

NUEVO GN 136

Bisagras de chapa de acero inoxidable, cuadradas o alargadas verticalmente
GN 136 Bisagras de chapa, acero, alargadas horizontalmente Material: ST - Acero<br />Tipo: B - con orificios pasantes<br />Anchura: l1 (e) - alargada por un lado

NUEVO GN 136

Bisagras de chapa, acero, alargadas horizontalmente
GN 136 Bisagras de chapa de acero inoxidable, alargadas horizontalmente Material: NISW - negro, RAL 9005, acabado texturado<br />Tipo: B - con orificios pasantes<br />Bildvarianten: l1 (e) - alargada por un lado

NUEVO GN 136

Bisagras de chapa de acero inoxidable, alargadas horizontalmente
GN 1364 Bisagras de chapa de acero inoxidable, en punta Ancho l<sub>1</sub>: 70

GN 1364

Bisagras de chapa de acero inoxidable, en punta
GN 138 Bisagras, Zamac Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 138

Bisagras, Zamac
GN 154 Bisagras, plástico Tipo: C - 2 orificios ciegos roscados / 2 orificios para tornillos allen

GN 154

Bisagras, plástico
GN 155 Bisagras, plástico Tipo: A - 2x2 orificios ciegos roscados

GN 155

Bisagras, plástico
GN 158 Bisagras, plástico Tipo: A - 2x2 orificios ciegos roscados

GN 158

Bisagras, plástico
GN 122.2 Bisagras sin posiciones de retención, plástico Tipo: CH - 2x2 orificios para tornillos allen DIN 912-M4

GN 122.2

Bisagras sin posiciones de retención, plástico
GN 151 Bisagras, plástico Tipo: A - 2x2 orificios ciegos roscados

GN 151

Bisagras, plástico
GN 151.3 Bisagras con tapa, plástico Tipo: EH - 2x2 orificios para tornillos allen / tornillos hexagonales

GN 151.3

Bisagras con tapa, plástico
GN 151.5 Bisagras, plástico Tipo: SH - 2x2 orificios para tornillos avellanados

GN 151.5

Bisagras, plástico
GN 2295 Bisagras, para perfiles/paneles de aluminio, tres partes Tipo: A - hojas de bisagra exteriores<br />Código: C - con orificios avellanados<br />l<sub>2</sub>: 125

GN 2295

Bisagras, para perfiles/paneles de aluminio, tres partes
GN 2295 Bisagras, para perfiles/paneles de aluminio, tres partes, hojas externas alargadas en vertical Tipo: A - hojas de bisagra exteriores<br />Código: C - con orificios avellanados<br />l<sub>2</sub>: 245

GN 2295

Bisagras, para perfiles/paneles de aluminio, tres partes, hojas externas alargadas en vertical
GN 2290 Juegos de pernos, para hoja de bisagra GN 2291 N.º de identificación: 1 - para bisagras de dos partes

GN 2290

Juegos de pernos, para hoja de bisagra GN 2291
GN 2291 Hojas de bisagra para perfiles/paneles de aluminio Tipo: AF - hoja de bisagra exterior<br />Código: A - sin orificios

GN 2291

Hojas de bisagra para perfiles/paneles de aluminio
GN 159 Bisagras para sistemas de perfilería, plástico Color: SW - negro, acabado mate<br />N.º de identificación: 1 - sin palanca de apriete de seguridad

NUEVO GN 159

Bisagras para sistemas de perfilería, plástico