GN 938 Bisagras Zamac, para paneles (paneles de puerta)

Material: ZD - Zamac
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las bisagras GN 938 se utilizan para fijar paneles de puerta hechos, por ejemplo, de vidrio o de plástico, para que puedan abrirse. Están diseñadas para su uso con la abrazadera de soporte para paneles GN 939.

Los paneles (paneles de puerta) se sujetan entre los insertos de goma y se aseguran de forma adicional con casquillos distanciadores, formando una conexión positiva.

Si las bisagras se utilizan con sistemas de perfil con ranuras de 6, 8 o 10 mm, las placas de posicionamiento GN 938.1 están disponibles como accesorios de montaje. Estas facilitan la alineación de las bisagras y las protegen contra la torsión.

Las cubiertas se entregan sueltas. Se deslizan lateralmente después del montaje y se bloquean en su sitio automáticamente.

Especificación

  • ZamacZD
    Revestido de plástico
    • negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR

  • Pasador de bisagra
    Acero inoxidable AISI 303

  • Arandelas de ajuste
    Acero inoxidable AISI 316L

  • Tornillos de fijación
    Acero inoxidable AISI 304

  • Casquillos distanciadores
    Plástico (poliamida PA)

  • Insertos de goma
    Elastómero (TPE)

RoHS

Accesorio

Tuercas en T GN 938.1

Bajo pedido

  • Otros colores
Ocultar dibujo técnico
GN 938 Bisagras, Zamac, para paneles (paneles de puerta) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1l2s
Tamaño nominal

Rango de apriete
d1 -0,2d2
Tornillo de fijación
d3
Para tornillo
h1h2h3A/F
926044...813M 6M 69,59,517T30
1229088...1216M 8M 813,513,525T45

Estructura y precio

Material

Ancho l1
Longitud l2
Tamaño nominal s
Acabado
SR
SW
Material

Ancho l1
Longitud l2
Tamaño nominal s
Acabado
SR
SW

Instrucciones de montaje

MD938_MT-48954-0

Ejemplo de aplicación

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
32,42
más IVA 6,16 €
bruto 38,58 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,58 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,360 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83021000
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
GN 938-ZD-92-60-4-SWGN 938-ZD-92-60-4-SRGN 938-ZD-122-90-8-SWGN 938-ZD-122-90-8-SR